Küttematid, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 0.50 m², Toitepinge [V] AC: 230
140F1740
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 1.00
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 1.00
Brutokaal | 0.98 Kg |
Netokaal | 0.97 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466247570 |
Brutokaal | 0.98 Kg |
Netokaal | 0.97 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466247570 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 100T 0,5m² 230V 50W |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 4 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 1058 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Katmispind [m²] | 0.5 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 50 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Mati laius [m] | 0.5 m |
Mati pikkus [m] | 1 m |
Mati võimsus [W/m²] | 100 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 615 mm |
Pakendi laius [mm] | 145 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 145 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Floor heating |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
Intertek Semko UkrTEST |
Tarvikute komplekt | Anduritoru ø6.7 2.5m must |
Tihedus [mm] | 4.5 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 2 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTWB |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIcomfort™ 100T |
Tooterühm | Heating Mats |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Tüüp | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 100T 0,5m² 230V 50W |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 4 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 1058 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Katmispind [m²] | 0.5 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 50 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Mati laius [m] | 0.5 m |
Mati pikkus [m] | 1 m |
Mati võimsus [W/m²] | 100 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 615 mm |
Pakendi laius [mm] | 145 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 145 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Floor heating |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
Intertek Semko UkrTEST |
Tarvikute komplekt | Anduritoru ø6.7 2.5m must |
Tihedus [mm] | 4.5 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 2 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTWB |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIcomfort™ 100T |
Tooterühm | Heating Mats |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Tüüp | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |