Küttematid, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.90 m², Toitepinge [V] AC: 230
140F0665
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 13.80
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 13.80
Brutokaal | 9.09 Kg |
Netokaal | 9 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5703466233238 |
Brutokaal | 9.09 Kg |
Netokaal | 9 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5703466233238 |
Bi-elektrijuhi ekraan [mm²] | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] |
|
Description | DEVIasphalt™ 300T 2080W 230V 0.5x13.8m |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 7 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 25.4 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Katmispind [m²] | 6.9 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 2080 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Lühiajaline temperatuur [°C] [Max] | 240 °C |
Mati laius [m] | 0.5 m |
Mati pikkus [m] | 13.8 m |
Mati võimsus [W/m²] | 300 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 200 mm |
Pakendi laius [mm] | 200 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 500 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Asphalt ice and snow melting |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
CE EAC UkrTEST |
Tarvikute komplekt | No |
Tihedus [mm] | 7 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 10 m |
Toitejuhtme soonte arv | 2 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 2.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTWK |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIasphalt™ 300T |
Tooterühm | Heating Mats |
Täitematerjal | XPLE |
Tõmbetugevus [N] |
|
Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Tüüp | DEVIasphalt™ 300T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Jah |
Väliskest | XPLO |
Väliskesta värv | Must |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Bi-elektrijuhi ekraan [mm²] | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] |
|
Description | DEVIasphalt™ 300T 2080W 230V 0.5x13.8m |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 7 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 25.4 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Katmispind [m²] | 6.9 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 2080 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Lühiajaline temperatuur [°C] [Max] | 240 °C |
Mati laius [m] | 0.5 m |
Mati pikkus [m] | 13.8 m |
Mati võimsus [W/m²] | 300 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 200 mm |
Pakendi laius [mm] | 200 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 500 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Asphalt ice and snow melting |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
CE EAC UkrTEST |
Tarvikute komplekt | No |
Tihedus [mm] | 7 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 10 m |
Toitejuhtme soonte arv | 2 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 2.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTWK |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIasphalt™ 300T |
Tooterühm | Heating Mats |
Täitematerjal | XPLE |
Tõmbetugevus [N] |
|
Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Tüüp | DEVIasphalt™ 300T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Jah |
Väliskest | XPLO |
Väliskesta värv | Must |
Warranty type | 20-year full service warranty |