Küttematid, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 3.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F0450

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 7.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.172 Kilogram
Netokaal 2.15 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466203415

 

China RoHS compliance Out of scope
Deformatsioonitugevus [N] 600 N
Description DEVImat 150T, 525 W, 230 V, 0,5 x 7 m, anduritoruga
Elektrijuhi isolatsioon FEP
Element IP Class IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantii [Year] 20
Heakskiit CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Kaabli ekraan Alufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm] 3 mm
Kaabli takistus [Ohm] 100
Kaabli tüüp Kahesooneline
Katmispind [m²] 3.5 m²
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 525 W
Leegiaeglusti Jah
Mati laius [m] 0.5 m
Mati pikkus [m] 7 m
Mati võimsus [W/m²] 150 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Pakendi kõrgus [mm] 590 mm
Pakendi laius [mm] 220 mm
Pakendi sügavus [mm] 220 mm
Pliivaba Jah
Rakendus Floor heating
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
Tarvikute komplekt Anduritoru ø6.7 2.5m must
Tihedus [mm] 3 mm
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 4 m
Toitejuhtme soonte arv 2
Toitejuhtme suurus [mm²] 1 mm²
Toitejuhtme tüüp DTWB
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote kirjeldus Set DEVImat™ 150T
Tooterühm Heating Mats
Tõmbetugevus [N] 120 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 115 °C
Tüüp DEVImat™ 150T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KOOD 40101830
UV-kaitsega Ei
Väliskest PVDF
Väliskesta värv Punane
Warranty type 20-year full service warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality