Temperatuuriandur, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5

084Z3075

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: NTC, Andurielemendi takistus [Ohm]: 300, Kaitsetoru materjal: AISI 303, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.022 Kilogram
Netokaal 0.021 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702423227938

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi takistus [Ohm] 3000
Andurielemendi tolerants ± 5 °C
Andurielemendi tüüp NTC
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus AMP Junior Power Timer
Elektriühenduse kirjeldus Integreeritud
Elektriühenduse suurus 2 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli tüüp N/A
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 3.8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.15 in
Kaitsetoru materjal AISI 303
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Korpuse standard IP IP67
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material AISI 303
Process connection size 10x1.5
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp M
Protsess, ühendused, standardne ISO 965
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIPi kausta tootenimi MBT 3270/5270
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 24 mm
Sisestuspikkus [tolli] 0.945 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3270-0A542-024-80300-000
Tüüp MBT 3270
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal AISI 303
Ühenduse tüüp M

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality