Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 91 toodet
Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: Deutsch DT04, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Deutsch DT04, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 300, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Kaabel, Elektriühenduse suurus: 2-sooneline kaabel
Temperatuuriandur, MBT 3270, 45 mm, G
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: KTY, Andurielemendi takistus [Ohm]: 2000, Kaitsetoru materjal: AISI 303, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: KTY, Andurielemendi takistus [Ohm]: 2000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga