Temperatuuriandur, MBT 3270, 30 mm, G,1/4

084Z2319

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 303, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.031 Kilogram
Netokaal 0.03 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN 5702428897938

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Class A
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne IEC 61076-2-101
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 4 tükki
Kaabli tüüp N/A
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 5 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.197 in
Kaitsetoru materjal AISI 303
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Korpuse standard IP IP65
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material AISI 303
Process connection size 1/4
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 30 mm
Sisestuspikkus [tolli] 1.18 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3270-00601-030-00H20
Tüüp MBT 3270
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal AISI 303
Ühenduse tüüp G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality