Temperature sensor, MBT 3270, 45 mm, G,3/8

084Z2071

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: KTY, Sensor elem. resistance [Ohm]: 2000, Protection tube material: AISI 303, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.045 Kg
Netokaal 0.044 Kg
Volume 0.037 Liter
EAN 5702428400527

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi takistus [Ohm] 2000
Andurielemendi tolerants ± 1%
Andurielemendi tüüp KTY
Andurielement [tk] 1 tükki
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus AMP Junior Power Timer
Elektriühenduse suurus 2 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6.5 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.26 in
Kaitsetoru materjal AISI 303
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Korpuse standard IP IP54
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 3/8
Product Name Description Temperature sensor
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 45 mm
Sisestuspikkus [tolli] 1.77 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3270-04102-045-10300-000
Tüüp MBT 3270
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal AISI 303
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality