AME 113, Toitepinge [V] AC: 24, Toitepinge [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

082H5007M

AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.217 Kilogram
Netokaal 0.184 Kilogram
Volume 0.58 Liter
EAN 5710104523637

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
IP protection class IP54
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0 - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav
Kaabel komplektis Jah
Käik [mm] 8.5 mm
Ohutusfunktsioon Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimiskarakteristik LOG
Spindli kiirus [s/mm] 15 s/mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AME 113
UK RoHS compliance Out of scope
Ühilduvus AB-QM suurusega AB-QM 4.0
DN 15-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality