Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

078G1001

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.058 Kilogram
Netokaal 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428977289

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne IEC 61076-2-101
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse kirjeldus PBT
Elektriühenduse suurus 5 kontakt-tikuga
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
Impulss-vibrosummuti Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -104 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 45 tükki
Korpuse standard IP IP67
Käivitusaeg [ms] 40 ms
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 600 bar
Purunemisrõhk [psig] 8700 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reageerimisaeg, max [ms] 1 ms
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 60 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 870 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 22 mm
Rõhuühendus, kirjeldus Viton tihend
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus TEB [-25 – 80 °C] ±FS 1.5 %
Täpsus TEB [-40 – 80 °C] ±FS 2.5 %
Täpsus TEB [0 – 80 °C] ±FS 1 %
Tüüp DST P92S
UK RoHS compliance Out of scope
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 120 bar
Ülerõhk, max [psig] 1740 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality