Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 8 toodet
Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4
Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4
Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4
Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4
Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4
Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4
Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4
Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 14 x 1.5