Pressure transmitter, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

078G1000

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.058 Kg
Netokaal 0.052 Kg
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428976398

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 3
China RoHS compliance Out of scope
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne IEC 61076-2-101
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse kirjeldus PBT
Elektriühenduse suurus 5 kontakt-tikuga
EU RoHS compliance Out of scope
Impulss-vibrosummuti Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -104 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 45 tükki
Korpuse standard IP IP67
Käivitusaeg [ms] 40 ms
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Pressure transmitter
Purunemisrõhk [bar] 400 bar
Purunemisrõhk [psig] 5800 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reageerimisaeg, max [ms] 1 ms
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 40 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 580.15 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 22 mm
Rõhuühendus, kirjeldus Viton tihend
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toitepinge [V] DC [min] 9 V
Toitepinge [V] DC [Max] 32 V
Tooterühm Sensors
Täpsus TEB [-25 – 80 °C] ±FS 1.5 %
Täpsus TEB [-40 – 80 °C] ±FS 2.5 %
Täpsus TEB [0 – 80 °C] ±FS 1 %
Tüüp DST P92S
UK RoHS compliance Out of scope
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 80 bar
Ülerõhk, max [psig] 1160 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality