Termostaatiline paisumisventiil, TD 1, R290

068N5690

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 4.36, Vooluava võimsus [TR]: 1.24, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.169 Kilogram
Netokaal 0.147 Kilogram
Volume 0.472 Liter
EAN 5702424226220

 

Balansseritud port [Jah/ei] Ei
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Elemendi temperatuur, max [°C] 100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F] 210 °F
EN13463-3 süüteallika hind. Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter Integreeritud
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 750 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 30 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R290
Müügipiirangute materjalirühm Tuleohtlik ühend B (RC,CC)
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Osad on komplektis Anduri rihm
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Stantsitud ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Product Name Description Termostaatiline paisumisventiil
Reguleeritav Ei
Rõhu ühtlustamine Sisemine ühtlustamine
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 3 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 5.4 °F
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 34 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Tehaseseade [bar] 4.16 bar
Tehaseseade [psig] 60.3 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 50 °F
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TD 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL-i kinnitusfaili nimi SA7200
Vooluava suurus 4
Vooluava võimsus [kW] 4.36 kW
Vooluava võimsus [TR] 1.24 TR
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality