Solenoidventiil, EVT 1.2, Funktsioon: NC

068F0625

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.05, Suurim töörõhk [bar]: 140, Ühenduse materjal: Vask, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

Toote üksikasjad

Brutokaal 279 Gram
Netokaal 220 Gram
EAN 5715162438732

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.06 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Identne toode 068F0600
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.05 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R744
Min. PD keep open [bar] 0 bar
Min. PD keep open [psi] 0 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Mähis Ei
Määrdeainete sobivus PAG
POE
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüüp EVT 1.2
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus [mm] 1.2 mm
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -104 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality