Solenoidventiilid, CO2

Kuvab 12 toodet

068F0600

Solenoidventiil, EVT 1.2, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.050, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Vask, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 18

068F0601

Solenoidventiil, EVT 2, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.100, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Vask, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 18

068F0611

Solenoidventiil, EVT 3, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.230, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Vask, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 18

068F0620

Solenoidventiil, EVT 3, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.230, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Sissevooluava suurus [mm]: 6.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.00, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 18

068F0621

Solenoidventiil, EVT 2, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.100, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Sissevooluava suurus [mm]: 6.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.00, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 18

068F0622

Solenoidventiil, EVT 1.2, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.050, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Sissevooluava suurus [mm]: 6.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.00, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 18

068F0625

Solenoidventiil, EVT 1.2, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.050, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Vask, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

068F0626

Solenoidventiil, EVT 1.2, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.050, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Sissevooluava suurus [mm]: 6.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.00, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

068F0627

Solenoidventiil, EVT 2, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.100, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Vask, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

068F0628

Solenoidventiil, EVT 2, Funktsioon: NC

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.100, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Sissevooluava suurus [mm]: 6.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.00, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

Kuva: