Rõhulüliti, KP36

060-450166

null: 2.00 - 14.00, Diferentsiaal [bar]: 0.70 - 4.00, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 17.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.459 Kilogram
Netokaal 0.439 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423279739

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] [max] 4 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 0.7 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 58 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpuse standard IP IP55
Lisateave Stainless steel bellows
Stainless steel connector
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 22 bar
Max testrõhk [psig] 319 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 203 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 14 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 2 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 29 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Suurim töörõhk [bar] 17 bar
Suurim töörõhk [psig] 245 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP36
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
MH27572
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality