Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 251 toodet
Rõhulüliti, RT200
null: 0.2 - 6, Diferentsiaal [bar]: 0.25 - 1.2, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22
Rõhulüliti, RT116
null: 1 - 10, Diferentsiaal [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22
Rõhulüliti, RT121
null: -1 - 0, Diferentsiaal [bar]: 0.09 - 0.4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 7
Rõhulüliti, RT5
null: 4 - 17, Diferentsiaal [bar]: 1.2 - 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22
Rõhulüliti, RT110
null: 0.2 - 3, Diferentsiaal [bar]: 0.08 - 0.25, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 7
Rõhulüliti, RT121
null: -1 - 0, Diferentsiaal [bar]: 0.09 - 0.4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 7
Rõhulüliti, RT1A
null: -0.8 - 5, Diferentsiaal [bar]: 0.5 - 1.6, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22
Rõhulüliti, RT1A
null: -0.8 - 5, Diferentsiaal [bar]: 0.5 - 0.65, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22
Rõhulüliti, RT1A
null: -0.8 - 5, Diferentsiaal [bar]: 1.3 - 2.4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22
Rõhulüliti, RT1AE
null: -0.8 - 5, Diferentsiaal [bar]: 0.5 - 1.6, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22