Rõhulüliti, KPS43
060-410566
null: 1.00 - 10.00, Diferentsiaal [bar]: 0.70 - 2.80, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120.0
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
null: 1.00 - 10.00, Diferentsiaal [bar]: 0.70 - 2.80, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120.0
Brutokaal | 1.179 Kilogram |
Netokaal | 1.096 Kilogram |
Volume | 1.874 Liter |
EAN | 5702423142835 |
Brutokaal | 1.179 Kilogram |
Netokaal | 1.096 Kilogram |
Volume | 1.874 Liter |
EAN | 5702423142835 |
China RoHS compliance | Yes |
Diferentsiaal [bar] [max] | 2.8 bar |
Diferentsiaal [bar] [min] | 0.7 bar |
Diferentsiaal [psi] [max] | 41 psi |
Diferentsiaal [psi] [mini] | 10 psi |
Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse kirjeldus | Metallist kaabliläbiviik |
Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Heakskiit |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK UKCA UL |
Hooldatav | Ei |
Identne toode | 060-312066 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Korpuse standard IP | IP67 |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max testrõhk [bar] Pe | 180 bar |
Max testrõhk [psig] | 2611 psig |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Product Name Description | Rõhulüliti |
Purunemisrõhk [bar] | 240 bar |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 145 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 10 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 1 bar |
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 1 MPa |
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 0.1 MPa |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 14.5 psig |
Rõhk sise/välis | Emane |
Rõhku tajuv element | Membraan |
Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
SCIPi kausta nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Suurim töörõhk [bar] | 120 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 1740 psig |
Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | KPS43 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-i kinnitusfaili nimi | E73170 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
China RoHS compliance | Yes |
Diferentsiaal [bar] [max] | 2.8 bar |
Diferentsiaal [bar] [min] | 0.7 bar |
Diferentsiaal [psi] [max] | 41 psi |
Diferentsiaal [psi] [mini] | 10 psi |
Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse kirjeldus | Metallist kaabliläbiviik |
Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Heakskiit |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK UKCA UL |
Hooldatav | Ei |
Identne toode | 060-312066 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Korpuse standard IP | IP67 |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max testrõhk [bar] Pe | 180 bar |
Max testrõhk [psig] | 2611 psig |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Product Name Description | Rõhulüliti |
Purunemisrõhk [bar] | 240 bar |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 145 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 10 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 1 bar |
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 1 MPa |
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 0.1 MPa |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 14.5 psig |
Rõhk sise/välis | Emane |
Rõhku tajuv element | Membraan |
Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
SCIPi kausta nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Suurim töörõhk [bar] | 120 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 1740 psig |
Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | KPS43 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-i kinnitusfaili nimi | E73170 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |