Rõhulüliti, KPI35

060-130366

Diferentsiaal [bar]: 1.40, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 18.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.464 Kilogram
Netokaal 0.423 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423215430

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diferentsiaal [bar] 1.4 bar
Diferentsiaal [psi] 20 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus Kummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus 6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS Hiina
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
Häiresignaal Tõusmine
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Korpuse standard IP IP55
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 18 bar
Max testrõhk [psig] 261 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Suurim töörõhk [bar] 18 bar
Suurim töörõhk [psig] 261 psig
Tehaseseade [bar] 4.8 bar
Tehaseseade [MPa] 0.48 MPa
Tehaseseade [psig] 70 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KPI35
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality