Rõhulüliti, KP36

060-114466

null: 4.00 - 12.00, Diferentsiaal [bar]: 0.50 - 2.00, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.337 Kilogram
Netokaal 0.3 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423148721

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal [bar] [max] 2 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 0.5 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 29 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 7 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus Kummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus 6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 36 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontaktide nimiväärtused AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpuse standard IP IP30
Korpuse standard Nema (~) 1
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 22 bar
Max testrõhk [psig] 319 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 174 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 12 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 4 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 58 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Suurim töörõhk [bar] 17 bar
Suurim töörõhk [psig] 245 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP36
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
MH27572
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality