China RoHS compliance |
Yes |
Cv väärtus [gal/min] |
3.7 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Heakskiit |
C UL US LOENDIS EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Hiina |
Hooldatav |
KV ventiilide varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] |
266 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] |
-49 °F |
Kinnitusfaili nimi |
KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
18 tükki |
Kv väärtus [m³/h] |
3.2 m³/h |
Külmutusagensid |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Max testrõhk [bar] |
31 bar |
Max testrõhk [psig] |
450 psig |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Nimivõimsus R134a [kW] |
5.3 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] |
0.8 TR |
Nimivõimsus R22a [kW] |
7.1 kW |
Nimivõimsus R22a [TR] |
1.2 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] |
6.3 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] |
1 TR |
Nimivõimsus R407C [kW] |
6.5 kW |
Nimivõimsus R407C [TR] |
1.1 TR |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
P-riba, max [bar] |
2 bar |
P-riba, max [psi] |
29 psi |
Pakendi formaat |
Tööstuspakend |
Pealevoolu suuna indikaator |
Graveeritud ühesuunaline nool |
Product Name Description |
Kuuma gaasi möödaviigu regulaator |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] |
87 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] [max] |
6 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] [min] |
0.2 bar |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] |
3 psig |
SCIPi kausta nr |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Sisendi ühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
Sissevooluava suurus [mm] |
22 mm |
Sissevooluava suurus [tolli] |
7/8 in |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] |
130 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-45 °C |
Suurim töörõhk [bar] |
28 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
406 psig |
Tehaseseade [bar] |
2 bar |
Tehaseseade [psig] |
29 psig |
Tooterühm |
Press. and temp. regul. valves |
Tootetarvikud |
Ei |
Tüüp |
KVC 22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Väljavooluava mõõt [mm] |
22 mm |
Väljavooluava mõõt [tolli] |
7/8 in |
Väljavooluava ühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
Õlivabad külmutusagensid |
R1234ze(E) R513A |