Kuuma gaasi võimsusregulaatorid - CPCE , KVC

Shows 11 product(s)

034L0141

Heißgasbypassregler, KVC 12

Eintritt Größe [mm]: 12, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, 0.2 bar - 6 bar, Kv-Wert [m³/h]: 0.68, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0142

Heißgasbypassregler, KVC 15

Eintritt Größe [mm]: 16, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, 0.2 bar - 6 bar, Kv-Wert [m³/h]: 1.25, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0143

Heißgasbypassregler, KVC 12

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-Wert [m³/h]: 0.68, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0144

Heißgasbypassregler, KVC 22

Eintritt Größe [mm]: 22, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-Wert [m³/h]: 1.85, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0146

Heißgasbypassregler, KVC 12

Eintritt Größe [mm]: 12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-Wert [m³/h]: 0.68, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L0147

Heißgasbypassregler, KVC 15

Eintritt Größe [mm]: 16, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-Wert [m³/h]: 1.25, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034L1044

Heißgasbypassregler, KVC 22

Eintritt Größe [mm]: 22, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034N0081

Heißgasbypassregler, CPCE 12

Eintritt Größe [mm]: 12, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, 0 bar - 6 bar, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034N0082

Heißgasbypassregler, CPCE 12

Eintritt Größe [mm]: 12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

034N0083

Heißgasbypassregler, CPCE 15

Eintritt Größe [mm]: 16, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

View: