Näita rohkem
KVC

Kuvab 7 toodet

034L0141

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 12

Sissevooluava suurus [mm]: 12, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, 0.2 bar - 6 bar, Kv väärtus [m³/h]: 0.68, Suurim töörõhk [bar]: 28

034L0142

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 15

Sissevooluava suurus [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, 0.2 bar - 6 bar, Kv väärtus [m³/h]: 1.25, Suurim töörõhk [bar]: 28

034L0143

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 12

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv väärtus [m³/h]: 0.68, Suurim töörõhk [bar]: 28

034L0144

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 22

Sissevooluava suurus [mm]: 22, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 22.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv väärtus [m³/h]: 1.85, Suurim töörõhk [bar]: 28

034L0146

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 12

Sissevooluava suurus [mm]: 12, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv väärtus [m³/h]: 0.68, Suurim töörõhk [bar]: 28

034L0147

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 15

Sissevooluava suurus [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv väärtus [m³/h]: 1.25, Suurim töörõhk [bar]: 28

034L1044

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, KVC 22

Sissevooluava suurus [mm]: 22, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 22.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv väärtus [m³/h]: 3.2, Suurim töörõhk [bar]: 28

Kuva: