El. paisumisventiili mähis, ETS 6

034G5180

Toitepinge [V] DC: 12, Tootele kasutamiseks: ETS 6, Elektriühenduse liides: JST XHP-5, Kaabli pikkus [m]: 2.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.197 Kilogram
Netokaal 0.11 Kilogram
Volume 0.999 Liter
EAN 5702428986601

 

China RoHS compliance Yes
Danfossi ühilduvad regulaatorid EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Elektriühenduse liides JST XHP-5
Energiatarve [W] 3 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Hooldatav Ei
Identne toode 034G5185
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatsiooniklass E
Kaabli pikkus [m] 2 m
Kaabli pikkus [tolli] 78.7 in
Kaitsetoru pikkus [mm] 1900 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 60 tükki
Korpuse standard IP IP66
Mähise takistus [oomi] 46
Osade programmi nimi ETS 6
Pakendi formaat Tööstuspakend
Product Name Description El. paisumisventiili mähis
REACHi kandidaatainete loend Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIPi kausta nr f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIPi kausta tootenimi Electric control valve coil(8)
Toitepinge [V] DC 12 V
Tootele kasutamiseks ETS 6
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp ETS 6
UK RoHS compliance Yes
UL-i klass UL CLASS 105 (A)
Vooluvahemik [A] 0.26 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality