El. paisumisventiili mähis, ETS 6

034G5105

Toitepinge [V] DC: 12, Tootele kasutamiseks: ETS 6, Elektriühenduse liides: JST XHP-6, Kaabli pikkus [m]: 0.700

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.14 Kilogram
Netokaal 0.11 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702428825474

 

China RoHS compliance Yes
Danfossi ühilduvad regulaatorid EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Elektriühenduse liides JST XHP-6
Energiatarve [W] 3 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Hooldatav Ei
Identne toode 034G5100
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatsiooniklass E
Kaabli pikkus [m] 0.7 m
Kaabli pikkus [tolli] 27.5 in
Kaitsetoru pikkus [mm] 600 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP66
Mähise takistus [oomi] 46
Osade programmi nimi ETS 6
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIPi kausta nr f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIPi kausta tootenimi Electric control valve coil(8)
Supply voltage [V] DC 12 V
Toitepinge [V] DC 12 V
Toote nimetus El. paisumisventiili mähis
Tootele kasutamiseks ETS 6
Tootetarvikud Electric valve accessories
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-i klass UL CLASS 105 (A)
Vooluvahemik [A] 0.26 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality