Solenoidventiil, EVRA 15
032F621832
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Cv väärtus [gal/min]: 3.120, Kv väärtus [m³/h]: 2.700
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Cv väärtus [gal/min]: 3.120, Kv väärtus [m³/h]: 2.700
Brutokaal | 2.08 Kg |
Netokaal | 1.831 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428049740 |
Brutokaal | 2.08 Kg |
Netokaal | 1.831 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428049740 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] | 3.12 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktsioon | NC |
Heakskiit |
EAC LLC CDC TYSK |
Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 221 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Korpuse materjal | Malm |
Korpuse standard IP | IP67 |
Kv väärtus [m³/h] | 2.7 m³/h |
Käsijuhtimise valik | Ei |
Külmutusagensid |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Mähis | Jah |
Mähise tüüp | BE230CS |
Mähise ühendus | Ühenduskarp |
Osade programmi nimi | EVRA / EVRAT |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Product Name Description | Solenoidventiil |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
Sisendi ühenduse tüüp | ÄÄRIK |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 105 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus | Sulatus kuni 130 °C / 265 °F |
Suund | Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] | 42 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 610 psig |
Toitepinge 50 Hz min [V] | 220 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
Toitepinge 50 Hz max [V] | 230 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] | 230 V |
Toitepinge 60 Hz min [V] | 220 V |
Tooterühm | Solenoid valves |
Tootetarvikud |
Äärikud Solenoidventiili lisavarustus |
Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
Tüübinimetus | Solenoidventiil |
Tüüp | EVRA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili talitlus | SERVO MEMBRAAN |
Vooluava suurus [mm] | 15 mm |
Välisõhu temperatuur | -40 - 80 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 175 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljavooluava ühenduse tüüp | ÄÄRIK |
Võimsustarve | 10 W |
Võimsustarve [W] 50 Hz | 17 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz | 14 W |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv väärtus [gal/min] | 3.12 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktsioon | NC |
Heakskiit |
EAC LLC CDC TYSK |
Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 221 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Korpuse materjal | Malm |
Korpuse standard IP | IP67 |
Kv väärtus [m³/h] | 2.7 m³/h |
Käsijuhtimise valik | Ei |
Külmutusagensid |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Mähis | Jah |
Mähise tüüp | BE230CS |
Mähise ühendus | Ühenduskarp |
Osade programmi nimi | EVRA / EVRAT |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Product Name Description | Solenoidventiil |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
Sisendi ühenduse tüüp | ÄÄRIK |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 105 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus | Sulatus kuni 130 °C / 265 °F |
Suund | Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] | 42 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 610 psig |
Toitepinge 50 Hz min [V] | 220 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
Toitepinge 50 Hz max [V] | 230 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] | 230 V |
Toitepinge 60 Hz min [V] | 220 V |
Tooterühm | Solenoid valves |
Tootetarvikud |
Äärikud Solenoidventiili lisavarustus |
Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
Tüübinimetus | Solenoidventiil |
Tüüp | EVRA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili talitlus | SERVO MEMBRAAN |
Vooluava suurus [mm] | 15 mm |
Välisõhu temperatuur | -40 - 80 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 175 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljavooluava ühenduse tüüp | ÄÄRIK |
Võimsustarve | 10 W |
Võimsustarve [W] 50 Hz | 17 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz | 14 W |