Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 29 toodet
Solenoidventiil, EVRA 3
Solenoidventiil, Tüüp: EVRA 3, Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK
Solenoidventiil, EVRS 3
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 0.270, Kv väärtus [m³/h]: 0.230
Solenoidventiil, EVRS 3
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Keere, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keere, Cv väärtus [gal/min]: 0.270, Kv väärtus [m³/h]: 0.230
Solenoidventiil, EVRS 10
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 1.700, Kv väärtus [m³/h]: 1.500
Solenoidventiil, EVRST 10
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 1.700, Kv väärtus [m³/h]: 1.500
Solenoidventiil, EVRS 15
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 3.100, Kv väärtus [m³/h]: 2.700
Solenoidventiil, EVRST 15
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 3.100, Kv väärtus [m³/h]: 2.700
Solenoidventiil, EVRS 20
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 5.200, Kv väärtus [m³/h]: 4.500
Solenoidventiil, EVRA 3
Solenoidventiil, Tüüp: EVRA 3, Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK
Solenoidventiil, EVRA 3.5
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Keere, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keere