Rõhulüliti, CS

031E025066

null: 7.00 - 20.00, Kontakt, funktsioon: TPST, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP43, Suurim töörõhk [bar]: 20.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.51 Kilogram
Netokaal 0.436 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208890

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] [max] 7 bar
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] [min] 3.5 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] [max] 3.5 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] [min] 2 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 16
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Kontakt, funktsioon TPST
Kontaktide nimiväärtused AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Korpuse standard IP IP43
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 32 bar
Max testrõhk [psig] 464 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 290.1 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 20 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 7 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 101.5 psig
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Membraan
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Suurim töörõhk [bar] 20 bar
Suurim töörõhk [psig] 290 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp CS
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality