Solenoidmähis, BV110A, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend

018Z6121

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP65

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.396 Kilogram
Netokaal 0.31 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428844246

 

ATEX müügitekst -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Kaabel
Elektriühendus, standardne ATEX 94/9/EF TSOON 2
Elektriühenduse liides 3 südamikuga kaabel
Energiatarve [W] 11 W
Heakskiit ATEX - kat. 3 - tsoon 2
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Juhi ristlõike pindala [mm2] 3 x 0.75 mm2
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kaabli pikkus [tolli] 40 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP65
Mähise kinnitus Näpukruvi
Mähise ühendus Kaabel
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge [V] AC 110 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BV110A
Tüüp BV110A
UK RoHS compliance Out of scope
Vastavus EN 60079-0
EN 60079-7
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality