Vedelikutaseme lüliti, RT281A

017D004666

Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.12 Kilogram
Netokaal 1.842 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702428042734

 

Anduri tüüp Kuumust tajuv element
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Kontaktsüsteemid
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 118 1/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 3000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpuse standard IP IP66
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 80 °C
Max andur temperatuur [°F] 176 °F
Max testrõhk [bar] Pe 25 bar
Max testrõhk [psig] 362 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s] 0 s
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIPi kausta tootenimi Electric control valve body(2)
Suurim töörõhk [bar] 22 bar
Suurim töörõhk [psig] 319 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -20 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 20 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 70 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme lüliti
Toote nimetus Vedelikutaseme lüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Lülitite lisavarustus
Tüüp RT281A
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality