Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 11 toodet
Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000, G, 3/4
Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Toitepinge [V] DC: 24.00
Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000, G, 3/4
Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Toitepinge [V] DC: 24.00
Vedelikutaseme lüliti, LLS 4000U, NPT, 3/4
Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [mm]: 25, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 140.0, Toitepinge [V] DC: 24.00