Diferentsiaalrõhulüliti, RT262AL

017D004366

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.10 - 1.50, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 11.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.38 Kilogram
Netokaal 1.1 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042765

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] 1.5 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] 0.1 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] 0.15 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] 0.01 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] 21.8 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] 1.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Kontaktsüsteemid
Häiresignaal Langemine
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar] 0.1 bar
Kontakt, funktsioon SPDT (neutraalne tsoon)
Kontaktide nimiväärtused AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpuse standard IP IP66
Külmutusagensid R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max neutraaltsoon [bar] 0.33 bar
Max testrõhk [bar] Pe 13 bar
Max testrõhk [psig] 188 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s] 0 s
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuvahemik [bar] Pe [max] 9 bar
Rõhuvahemik [bar] Pe [min] -1 bar
Rõhuühendus, kirjeldus Keevisnippel d6.5/D10mm
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Suurim töörõhk [bar] 11 bar
Suurim töörõhk [psig] 160 psig
Tehaseseade [bar] 0.3 bar
Tehaseseade [MPa] 0.03 MPa
Tehaseseade [psig] 4 psig
Toote kirjeldus Dif. Rõhulüliti
Toote nimetus Diferentsiaalrõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Lülitite lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] 9 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] -1 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] 131 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] -15 psig
Tüüp RT262AL
UK RoHS compliance Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality