Rõhulüliti, BCP6H

017B0050

null: 5.00 - 25.00, Diferentsiaal [bar]: 1.50, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 40.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.624 Kilogram
Netokaal 0.463 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248155

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diferentsiaal [bar] 1.5 bar
Diferentsiaal [psi] 21.8 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria IV
Kinnitusfaili nimi TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontakt, koormustüüp A
Kontaktide nimiväärtused AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Korpuse standard IP IP65
Lähtestusfunktsioon Käsitsi maks.
Max testrõhk [bar] Pe 44 bar
Max testrõhk [psig] 638 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 60 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 362.59 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 25 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 5 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 72.52 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp BCP6H
UK RoHS compliance Yes
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality