China RoHS compliance |
Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
Diferentsiaal [bar] |
0.1 bar |
Diferentsiaal [psi] |
1.5 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrilised andmed, standardne |
EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus |
Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne |
DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Emane |
Elektriühenduse suurus |
2xPg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Lühisekaitse, kaitse: 10 A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Heakskiit |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK UKCA |
Hooldatav |
Kontaktsüsteemid |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
IV |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
15 tükki |
Kontakt, funktsioon |
SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Korpuse standard IP |
IP66 |
Lähtestusfunktsioon |
Automaatne |
Max testrõhk [bar] Pe |
8 bar |
Max testrõhk [psig] |
116 psig |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Product Name Description |
Pressure switch |
Purunemisrõhk [bar] |
28 bar |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] |
36.3 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] |
2.5 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] |
0 bar |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] |
0 psig |
Rõhk sise/välis |
Isane |
Rõhku tajuv element |
Sülfoonid |
Rõhuühendus, standardne |
ISO 228-1 |
Rõhuühenduse mõõt |
1/2 |
Rõhuühenduse tüüp |
G |
SCIPi kausta nr |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Suurim töörõhk [bar] |
7 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
100 psig |
Toote kirjeldus |
Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Lülitite lisavarustus |
Tüüp |
RT35W |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vedelikurühm |
1 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |