Rõhulüliti, RT121

017-521566

null: -1.00 - 0.00, Diferentsiaal [bar]: 0.09 - 0.40, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 7.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.978 Kilogram
Netokaal 0.884 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423120796

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal [bar] [max] 0.4 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 0.09 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 5.8 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 1.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Kontaktsüsteemid
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpuse standard IP IP66
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 8 bar
Max testrõhk [psig] 116 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemik 29.5 inHg - 0 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 0 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] -1 bar
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Suurim töörõhk [bar] 7 bar
Suurim töörõhk [psig] 100 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp RT121
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality