ATEX müügitekst |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance |
Yes |
Diferentsiaal [bar] [max] |
0.05 bar |
Diferentsiaal [bar] [min] |
0.01 bar |
Diferentsiaal [psi] [max] |
0.7 psi |
Diferentsiaal [psi] [mini] |
0.1 psi |
Elektrilised andmed, standardne |
EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus |
Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne |
DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Emane |
Elektriühenduse suurus |
2xPg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Lühisekaitse, kaitse: 10 A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Heakskiit |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK UKCA |
Hooldatav |
Kontaktsüsteemid |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
9 tükki |
Kontakt, funktsioon |
SPDT kuld |
Kontaktide nimiväärtused |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Korpuse standard IP |
IP66 |
Lähtestusfunktsioon |
Automaatne |
Max testrõhk [bar] Pe |
0.5 bar |
Max testrõhk [psig] |
7 psig |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Product Name Description |
Rõhulüliti |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] |
4.4 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] |
0.3 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] |
0 bar |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] |
0 psig |
Rõhk sise/välis |
Isane |
Rõhku tajuv element |
Sülfoonid |
Rõhuühendus, standardne |
ISO 228-1 |
Rõhuühenduse mõõt |
3/8 |
Rõhuühenduse tüüp |
G |
SCIPi kausta nr |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Suurim töörõhk [bar] |
0.4 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
6 psig |
Toote kirjeldus |
Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Lülitite lisavarustus |
Tüüp |
RT113E |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
65 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-20 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
149 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-4 °F |