Rõhulüliti, RT1A

017-502766

null: -0.80 - 5.00, Diferentsiaal [bar]: 0.50, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.856 Kilogram
Netokaal 0.756 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517553

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal [bar] 0.5 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 9.4 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 7.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Kontaktsüsteemid
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpuse standard IP IP66
Külmutusagensid R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Lähtestusfunktsioon Käsitsi min.
Max testrõhk [bar] Pe 25 bar
Max testrõhk [psig] 363 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 88 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemik 23.6 inHg - 72.5 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 5 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] -0.8 bar
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, kirjeldus Lõikerõngas 6 mm toru
Rõhuühendus, standardne ISO 8434-1
Rõhuühenduse mõõt 12 x 1.5
Rõhuühenduse tüüp M
SCIPi kausta nr 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Suurim töörõhk [bar] 22 bar
Suurim töörõhk [psig] 320 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp RT1A
UK RoHS compliance Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality