AHQM, PN 16, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.25 - 1.2, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: vaba

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 väliskeere peale-/tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.721 Kilogram
Netokaal 0.708 Kilogram
Volume 1.349 Liter
EAN 5702421560693

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AHQM PN16 20/2,5/0,12 väliskeere peale-/tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Käik [mm] 5 mm
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Ei
Seadistuse tüüp None
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi CV materjal EPDM
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AHQM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse CV materjal DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventiili koonuse DP materjal DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventiili korpuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili pesa materjal DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventiili suurus DN 20
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.12 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 1.2 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 0.25 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 1.2 m³/h
Ühenduse suurus G 1 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality