AVQM, PN 25, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.2 - 4.5, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: vaba

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 keere peale-/tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.07 Kilogram
Netokaal 3.06 Kilogram
Volume 9.829 Liter
EAN 5702421542736

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN25 25/8 /0,2 keere peale-/tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.38
Kavitatsioonitegur 25% 0.64
Kavitatsioonitegur 50% 0.57
Kavitatsioonitegur 75% 0.55
Kvs-väärtused [m³/h] 8 m³/h
Käik [mm] 7 mm
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 0
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Ei
Seadistuse tüüp None
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi CV materjal Metall
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVQM
Ventiili koonuse CV materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 25
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.2 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 4.5 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 0.2 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 4.5 m³/h
Ühenduse suurus G 1 1/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality