Sensor pocket, MBT 120
084Z7262
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 250, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 250, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560
Brutokaal | 0.15 Kg |
Netokaal | 0.142 Kg |
Volume | 0.166 Liter |
EAN | 5702423201723 |
Brutokaal | 0.15 Kg |
Netokaal | 0.142 Kg |
Volume | 0.166 Liter |
EAN | 5702423201723 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] | 11 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] | 0.43 in |
Kaitsetoru materjal | AISI 316 Ti |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
Pakendi formaat | Multipakend |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Process connection size | 1/2 |
Product Name Description | Sensor pocket |
Protsess ühendused sise/välis | Isane |
Protsess, ühenduse tüüp | G |
Protsess, ühendused, standardne | ISO 228-1-A |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sisestuse tüüp | Fikseeritud |
Sisestuspikkus [mm] | 250 mm |
Sisestuspikkus [tolli] | 9.84 in |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
Tootele kasutamiseks | MBT 3560, MBT 5560 |
Tooterühm | Accessories, sensors |
Tüübinimetus | MBT 120-630-250-3 |
Tüüp | MBT 120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ühenduse materjal | AISI 316 Ti |
Ühenduse tüüp | G |
Ühendusstandard | ISO 228 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] | 11 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] | 0.43 in |
Kaitsetoru materjal | AISI 316 Ti |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
Pakendi formaat | Multipakend |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Process connection size | 1/2 |
Product Name Description | Sensor pocket |
Protsess ühendused sise/välis | Isane |
Protsess, ühenduse tüüp | G |
Protsess, ühendused, standardne | ISO 228-1-A |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sisestuse tüüp | Fikseeritud |
Sisestuspikkus [mm] | 250 mm |
Sisestuspikkus [tolli] | 9.84 in |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
Tootele kasutamiseks | MBT 3560, MBT 5560 |
Tooterühm | Accessories, sensors |
Tüübinimetus | MBT 120-630-250-3 |
Tüüp | MBT 120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ühenduse materjal | AISI 316 Ti |
Ühenduse tüüp | G |
Ühendusstandard | ISO 228 |