Sensor pocket, MBT 120
084Z4422
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Brutokaal | 0.088 Kg |
Netokaal | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423191949 |
Brutokaal | 0.088 Kg |
Netokaal | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423191949 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] | 8 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] | 0.31 in |
Kaitsetoru materjal | AISI 316 Ti |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
Pakendi formaat | Multipakend |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Process connection size | 1/2 |
Product Name Description | Sensor pocket |
Protsess ühendused sise/välis | Isane |
Protsess, ühenduse tüüp | G |
Protsess, ühendused, standardne | ISO 228-1-A |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sisestuse tüüp | Fikseeritud |
Sisestuspikkus [mm] | 100 mm |
Sisestuspikkus [tolli] | 3.94 in |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
Tootele kasutamiseks | MBT 5250 |
Tooterühm | Accessories, sensors |
Tüübinimetus | MBT 120-010-0100-3 |
Tüüp | MBT 120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ühenduse materjal | AISI 316 Ti |
Ühenduse tüüp | G |
Ühendusstandard | ISO 228 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] | 8 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] | 0.31 in |
Kaitsetoru materjal | AISI 316 Ti |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
Pakendi formaat | Multipakend |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Process connection size | 1/2 |
Product Name Description | Sensor pocket |
Protsess ühendused sise/välis | Isane |
Protsess, ühenduse tüüp | G |
Protsess, ühendused, standardne | ISO 228-1-A |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sisestuse tüüp | Fikseeritud |
Sisestuspikkus [mm] | 100 mm |
Sisestuspikkus [tolli] | 3.94 in |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
Tootele kasutamiseks | MBT 5250 |
Tooterühm | Accessories, sensors |
Tüübinimetus | MBT 120-010-0100-3 |
Tüüp | MBT 120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ühenduse materjal | AISI 316 Ti |
Ühenduse tüüp | G |
Ühendusstandard | ISO 228 |