Rõhulüliti, RT5

017-140866

null: 4 - 17, Diferentsiaal [bar]: 1.2 - 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.04 Kilogram
Netokaal 0.79 Kilogram
Volume 3.749 Liter
EAN 5702423193622

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] [max] 4 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 1.2 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 58 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hooldatav Kontaktsüsteemid
Identne toode 017-525566
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpuse standard IP IP66
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 25 bar
Max testrõhk [psig] 363 psig
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 246.6 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 17 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 4 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 58 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, kirjeldus Keevisnippel d6.5/D10mm
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimi RT Presso_Diff.Presso
Suurim töörõhk [bar] 22 bar
Suurim töörõhk [psig] 320 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp RT5
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality