PAHT G 3.2

180B1004

Pealevool [gpm] [Max]: 1.9, Pealevool [l/min] [max]: 7.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 100, Väljundrõhk [psig] [max]: 1450, Kiirus [rpm] [Max]: 3000, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.922 Kilogram
Netokaal 4.877 Kilogram
Volume 6.371 Liter
EAN 5715162667200

 

ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 76 dBA
Hooldatav Spare parts PAHT G 2/4/6.3
Kiirus [rpm] [Max] 3000 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 1000 rpm
Korpuse materjal AISI 304
Nihe [cm³/p] 3.2 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 0.2 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pealevool [gpm] [Max] 1.9 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0.5 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 7.6 l/min
Pealevool [l/min] [min] 2 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 1000 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne BSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 4 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 0 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 58 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 0 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 4 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 58 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus PAHT G pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne Metric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M6
Tüübinimetus PAHT G 3.2
Tüüp PAHT G 2-6.3
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühendus, standardne BSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 100 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 10 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1450 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 145 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality