APP W HC 15/750

180B5000

Pealevool [gpm] [Max]: 108.300, Pealevool [l/min] [max]: 414.80, Väljundrõhk [barg] [max]: 120, Väljundrõhk [psig] [max]: 1740, Kiirus [rpm] [Max]: 1200, Kiirus [rpm] [Min]: 500

Toote üksikasjad

Brutokaal 118.5 Kilogram
Netokaal 102 Kilogram
Volume 89.488 Liter
EAN 5715162670613

 

ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for waste water
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 85 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 1200 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 500 rpm
Korpuse materjal Duplex
Nihe [cm³/p] 362 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 22.09 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pealevool [gpm] [Max] 108.3 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 47.6 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 414.8 l/min
Pealevool [l/min] [min] 182.5 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 500 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne Metric
Sisendi ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M60
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 2 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 72.5 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 29 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 10 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 145 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus APP W pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus APP W HC 15/750
Tüüp APP W HC 15-30
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Max] 25 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 11 m³/h
Väljavooluava ühendus, standardne Metric
Väljavooluava ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M60
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 120 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 30 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1740 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 435 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality