Pumps for Sea Water

Kuvab 63 toodet

180B3005

APP 5.1

Pealevool [gpm] [Max]: 21.7, Pealevool [l/min] [max]: 83.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3006

APP 6.5

Pealevool [gpm] [Max]: 27.8, Pealevool [l/min] [max]: 107.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3007

APP 7.2

Pealevool [gpm] [Max]: 31.2, Pealevool [l/min] [max]: 120.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3008

APP 8.2

Pealevool [gpm] [Max]: 36, Pealevool [l/min] [max]: 138.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3010

APP 10.2

Pealevool [gpm] [Max]: 45.4, Pealevool [l/min] [max]: 174.9, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3030

APP 3.0

Pealevool [gpm] [Max]: 15.3, Pealevool [l/min] [max]: 59.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3032

APP 3.5

Pealevool [gpm] [Max]: 15.5, Pealevool [l/min] [max]: 59.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3037

APP 0.8

Pealevool [gpm] [Max]: 4.4, Pealevool [l/min] [max]: 16.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3043

APP 1.5

Pealevool [gpm] [Max]: 7.9, Pealevool [l/min] [max]: 30.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3044

APP 1.8

Pealevool [gpm] [Max]: 8.6, Pealevool [l/min] [max]: 33.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 345, Kiirus [rpm] [Min]: 70

Kuva: