APP 1.8

180B3044

Pealevool [gpm] [Max]: 8.6, Pealevool [l/min] [max]: 33.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Kiirus [rpm] [Min]: 700

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.15 Kilogram
Netokaal 9.138 Kilogram
Volume 5.973 Liter
EAN 5715162667699

 

ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 77 dBA
Hooldatav Yes
Kiirus [rpm] [Max] 3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal Duplex
Nihe [cm³/p] 10.04 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 0.61 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pealevool [gpm] [Max] 8.6 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 1.4 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 33.2 l/min
Pealevool [l/min] [min] 5.6 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 700 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne BSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 0.5 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 72.5 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 7.3 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 10 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 145 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus APP pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne Metric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M6
Tüübinimetus APP 1.8
Tüüp APP 1.5-3.5
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Max] 1.9 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 0.3 m³/h
Väljavooluava ühendus, standardne BSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 83 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 20 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1200 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 290 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality