APP 21/1500

180B3052

Pealevool [gpm] [Max]: 97.000, Pealevool [l/min] [max]: 373.30, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1500, Kiirus [rpm] [Min]: 700

Toote üksikasjad

Brutokaal 119.5 Kilogram
Netokaal 105 Kilogram
Volume 91.086 Liter
EAN 5715162667361

 

ATEX-iga ühilduvus No
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Helirõhutase [dB(A)] 85 dBA
Hooldatav Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 1500 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal Duplex
Nihe [cm³/p] 256 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 15.62 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Pealevool [gpm] [Max] 97 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 43.8 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 373.3 l/min
Pealevool [l/min] [min] 168.5 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 700 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne Metric
Sisendi ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M60
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 2 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 72.5 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 29 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 10 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 145 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus APP pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus APP 21/1500
Tüüp APP 21-30
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Max] 22.4 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 10.1 m³/h
Väljavooluava ühendus, standardne Metric
Väljavooluava ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M60
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 83 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 10 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1200 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 145 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality