Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 3 toodet
Solenoidmähis, BC024D, DIN-lameklemm, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, BC024C, DIN-lameklemm, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, BC230C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00