Solenoidmähis, BC024D, DIN-lameklemm, Multipakend

042N7453

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.254 Kilogram
Netokaal 0.234 Kilogram
Volume 0.198 Liter
EAN 5702423030415

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Korpuse standard IP IP00
Mähise kinnitus Mutter ja klõps
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 97 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rel. Niiskustingimused Mittekondenseeruv
Supply voltage [V] DC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BC024D
Tüüp BC024D
UK RoHS compliance Out of scope
Varuosa number 042N7453
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve [W] DC 10.5 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality