Solenoidmähis, BC230C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend
042N7518
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Brutokaal | 0.176 Kilogram |
Netokaal | 0.163 Kilogram |
Volume | 0.12 Liter |
EAN | 5702422030782 |
Brutokaal | 0.176 Kilogram |
Netokaal | 0.163 Kilogram |
Volume | 0.12 Liter |
EAN | 5702422030782 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektriühendus | DIN-lameklemm |
Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE | Yes |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
Korpuse standard IP | IP00 |
Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product group | Solenoid valves |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % |
Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % |
Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
SCIPi kausta tootenimi | 042N7518 |
Toitepinge 50 Hz min [V] | 220 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
Toitepinge 50 Hz max [V] | 230 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] | 230 V |
Toitepinge 60 Hz min [V] | 220 V |
Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
Type | BC230C |
Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
Tüübinimetus | BC230C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 104 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Värv | Sinine |
Võimsustarve 50 Hz [VA] | 25 VA |
Võimsustarve 60 Hz [VA] | 19 VA |
Võimsustarve [W] 50 Hz | 12 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz | 9.5 W |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektriühendus | DIN-lameklemm |
Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE | Yes |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
Korpuse standard IP | IP00 |
Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product group | Solenoid valves |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % |
Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % |
Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
SCIPi kausta tootenimi | 042N7518 |
Toitepinge 50 Hz min [V] | 220 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
Toitepinge 50 Hz max [V] | 230 V |
Toitepinge 60 Hz max [V] | 230 V |
Toitepinge 60 Hz min [V] | 220 V |
Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
Type | BC230C |
Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
Tüübinimetus | BC230C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 104 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Värv | Sinine |
Võimsustarve 50 Hz [VA] | 25 VA |
Võimsustarve 60 Hz [VA] | 19 VA |
Võimsustarve [W] 50 Hz | 12 W |
Võimsustarve [W] 60 Hz | 9.5 W |