Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 5 toodet
Solenoidmähis, AU230CS, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Solenoidmähis, AU230CS, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 230, Tööstuspakend
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Solenoidmähis, AU240CS, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 240, Tööstuspakend
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Solenoidmähis, AU012DS, Kaabel, 1 m, Tööstuspakend
Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP67